chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Repeater module for DeviceNet™
REP-DN
Rendelési azonosító sz. F0137
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
582,00 EUR
Tétel összesen
582,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
REP-DN
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Network protocol
DeviceNet, CANopen
Application
Data
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Főbb jellemzők
Network protocol
DeviceNet, CANopen
Protection class
IP67