chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
I/O Module for DeviceNet Fieldbus
FDNL-S1204H-0142
Rendelési azonosító sz. F0142
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
1130,00 EUR
Tétel összesen
1130,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
FDNL-S1204H-0142
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Network protocol
DeviceNet
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Number of channels
16
Output voltage
24 VDC
Connection technology signal
M12, Screw terminal
Signal type
Digital input/output, Digital output, Digital input
Főbb jellemzők
Connection technology signal
M12, Screw terminal
Network protocol
DeviceNet
Protection class
IP67
Signal type
Digital input/output, Digital output, Digital input