chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
FDNQ-S0404G-MM | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
I/O Module for DeviceNet Fieldbus
FDNQ-S0404G-MM
Rendelési azonosító sz. F0156
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Network protocol
DeviceNet
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Főbb jellemzők
Network protocol
DeviceNet
Protection class
IP67
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
688,00 EUR
Tétel összesen
688,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
FDNQ-S0404G-MM
Ügyfélszolgálat felkeresése