chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
FDN20-16XSG | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Compact I/O station for DeviceNet
FDN20-16XSG
Rendelési azonosító sz. F0175
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Network protocol
DeviceNet
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Input type
PNP
Output type
PNP
Number of channels
16
Installation area
non-Ex
Output voltage
18…26 VDC
Connection technology signal
Screw terminal
Signal type
Digital input/output
Approvals
ATEX, IECEx, cULus, cFMus, cCSAus
Főbb jellemzők
Connection technology signal
Screw terminal
Network protocol
DeviceNet
Protection class
IP20
Signal type
Digital input/output
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
471,00 EUR
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
FDN20-16XSG
Tétel összesen
471,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése