chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Compact I/O station for DeviceNet
FDN20-16S
Rendelési azonosító sz. F0176
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
413,00 EUR
Tétel összesen
413,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
FDN20-16S
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Network protocol
DeviceNet
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Input type
PNP
Number of channels
16
Installation area
non-Ex
Connection technology signal
Screw terminal
Signal type
Digital input
Approvals
ATEX, IECEx, cULus, cFMus, cCSAus
Főbb jellemzők
Connection technology signal
Screw terminal
Network protocol
DeviceNet
Protection class
IP20
Signal type
Digital input