chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Compact I/O station for DeviceNet
FDN20-4S-4XSG
Rendelési azonosító sz. F0177
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
283,00 EUR
Tétel összesen
283,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Network protocol
DeviceNet
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Input type
PNP
Output type
PNP
Number of channels
8
Installation area
non-Ex
Output voltage
18…26 VDC
Connection technology signal
Screw terminal
Signal type
Digital input, Digital output
Approvals
ATEX, IECEx, cULus, cFMus, cCSAus
Főbb jellemzők
Connection technology signal
Screw terminal
Network protocol
DeviceNet
Protection class
IP20
Signal type
Digital input, Digital output
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
FDN20-4S-4XSG