chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
I/O Module for DeviceNet Fieldbus
FDNL-S0808I-MM
Rendelési azonosító sz. F0188
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
1250,00 EUR
Tétel összesen
1250,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
FDNL-S0808I-MM
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Network protocol
DeviceNet
Operating voltage
DC
Input type
3/4-wire PNP sensor
Output type
0.5
Főbb jellemzők
Network protocol
DeviceNet
Protection class
IP67
chevron_left
Menu