chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
FDN20-16SN-16XSG | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Compact I/O station for DeviceNet
FDN20-16SN-16XSG
Rendelési azonosító sz. F1016
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Network protocol
DeviceNet
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Input type
PNP
Output type
PNP
Number of channels
32
Output voltage
18…26 VDC
Connection technology signal
Screw terminal
Főbb jellemzők
Connection technology signal
Screw terminal
Network protocol
DeviceNet
Protection class
IP20
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
835,00 EUR
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Modules
FDN20-16SN-16XSG
Tétel összesen
835,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése