chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BL20-E-8DO-24VDC-0.5A-P/ET | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL20 Economy Module
BL20-E-8DO-24VDC-0.5A-P/ET
Rendelési azonosító sz. 100000400
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
60
Operating voltage
DC
Output type
PNP
Number of channels
8
Output voltage
24 VDC
Connection technology signal
Cage clamp terminal
Signal type
Digital output
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101438154
Gross weight
72
Height
35
Length
135
Net weight
72
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
354.375
Volume unit
CMQ
Width
75
Dimensions
128,9 mm x 13 mm x 74,6 mm
Device type
I/O-modul
Főbb jellemzők
Connection technology signal
Cage clamp terminal
Protection class
IP20
Signal type
Digital output
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
82,00 EUR
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL20-E-8DO-24VDC-0.5A-P/ET
Tétel összesen
82,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése