chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BL20-E-16DI-24VDC-N | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
BL20 Economy Module
BL20-E-16DI-24VDC-N
Rendelési azonosító sz. 100000542
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Operating voltage
DC
Input type
NPN
Number of channels
16
Connection technology signal
Cage clamp terminal
Signal type
Digital input
Főbb jellemzők
Connection technology signal
Cage clamp terminal
Protection class
IP20
Signal type
Digital input
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
93,00 EUR
Tétel összesen
93,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL20-E-16DI-24VDC-N
Ügyfélszolgálat felkeresése