chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BL20-E-16DO-24VDC-0.5A-N | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL20 Economy Module
BL20-E-16DO-24VDC-0.5A-N
Rendelési azonosító sz. 100000543
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Operating voltage
DC
Output type
NPN
Number of channels
16
Output voltage
24 VDC
Connection technology signal
Cage clamp terminal
Signal type
Digital output
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101439656
Gross weight
82
Height
30
Length
75
Net weight
82
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
0.371
Volume unit
DMQ
Width
165
Dimensions
160,8 mm x 13 mm x 74,6 mm
Device type
I/O-modul
Főbb jellemzők
Connection technology signal
Cage clamp terminal
Protection class
IP20
Signal type
Digital output
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
110,00 EUR
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL20-E-16DO-24VDC-0.5A-N
Tétel összesen
110,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése