chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
excom I/O System
FOCEN11Ex-2G
Rendelési azonosító sz. 100000555
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
1327,00 EUR
Tétel összesen
1327,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Network protocol
EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP
Approvals
ATEX, IECEx
Electrical connection
1 × Ex e terminal, 2-pin, screw connection, 2 × BFOC/2.5 (St) male connector
Housing material
Anodized aluminium
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Number of channels
1
Connection technology signal
RJ45
Főbb jellemzők
Connection technology signal
RJ45
Network protocol
EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP
Protection class
IP20
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
FOCEN11Ex-2G