chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BL20 Economy Module
BL20-E-10GNDL
Rendelési azonosító sz. 100001336
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
24,00 EUR
Tétel összesen
24,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL20-E-10GNDL
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Operating voltage
DC
Number of channels
10
Connection technology signal
Cage clamp terminal
Főbb jellemzők
Connection technology signal
Cage clamp terminal
Protection class
IP20