chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BL20-E-16UL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL20 Economy Module
BL20-E-16UL
Rendelési azonosító sz. 100001337
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Operating voltage
DC
Number of channels
16
Connection technology signal
Cage clamp terminal
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101451375
Gross weight
75
Height
30
Length
165
Net weight
75
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
0.396
Volume unit
DMQ
Width
80
Dimensions
160,8 mm x 13 mm x 74,6 mm
Device type
I/O-modul
Főbb jellemzők
Connection technology signal
Cage clamp terminal
Protection class
IP20
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL20-E-16UL
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
30,00 EUR
Tétel összesen
30,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése