chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
BL20-E-16GNDL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL20 Economy Module
BL20-E-16GNDL
Rendelési azonosító sz. 100001338
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Operating voltage
DC
Number of channels
16
Connection technology signal
Cage clamp terminal
Főbb jellemzők
Connection technology signal
Cage clamp terminal
Protection class
IP20
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
30,00 EUR
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL20-E-16GNDL
Tétel összesen
30,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése