chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
excom I/O System
PSM24-3G.1
Rendelési azonosító sz. 100026210
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
645,00 EUR
Tétel összesen
645,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
PSM24-3G.1
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Network protocol
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Approvals
ATEX, cFMus, cFM, IECEx, KOSHA, UKCA, CE
Electrical connection
Via module rack
Housing material
Plastic
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Connection technology signal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Signal type
Power supply
Approvals
ATEX, IECEx
Főbb jellemzők
Connection technology signal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Network protocol
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Protection class
IP20
Signal type
Power supply
Ügyfélszolgálat felkeresése