chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
excom I/O System
TI401-N
Rendelési azonosító sz. 100028779
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
833,00 EUR
Tétel összesen
833,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Network protocol
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Approvals
ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CE
Housing material
Plastic
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Number of channels
4
Installation area
zone 2
Connection technology signal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Signal type
Analog input, Non-intrinsically safe
Approvals
ATEX, cFMus, cFM, IECEx
Főbb jellemzők
Connection technology signal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Network protocol
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Protection class
IP20
Signal type
Analog input, Non-intrinsically safe
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
TI401-N