chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BL20 Economy Module
BL20-E-1CNT
Rendelési azonosító sz. 100037880
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
218,00 EUR
Tétel összesen
218,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL20-E-1CNT
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Operating voltage
DC
Input type
PNP
Output type
PNP
Output voltage
24 VDC
Connection technology signal
Cage clamp terminal
Signal type
Counter, Digital input
Főbb jellemzők
Connection technology signal
Cage clamp terminal
Protection class
IP20
Signal type
Counter, Digital input