chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BL20-E-GW-EC-20 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL20-E-GW-EC-20
Rendelési azonosító sz. 100037881
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Network protocol
EtherCAT
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Operating voltage
DC
Főbb jellemzők
Network protocol
EtherCAT
Protection class
IP20
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
188,00 EUR
Tétel összesen
188,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL20-E-GW-EC-20
Ügyfélszolgálat felkeresése