chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
PCT R21 50/5A 1.25VA Kl. 1
Rendelési azonosító sz. 100049784
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
37,00 EUR
Tétel összesen
37,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
PCT R21 50/5A 1.25VA Kl. 1
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Network protocol
DeviceNet
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Operating voltage
DC
Installation area
zone 2
Approvals
ATEX, IECEx, cULus, cFMus, GOST
Főbb jellemzők
Network protocol
DeviceNet
Protection class
IP20