chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
piconet Extension Module for IP-Link
SNNE-0404D-0006
Rendelési azonosító sz. 6824196
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
190,00 EUR
Tétel összesen
190,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
SNNE-0404D-0006
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Network protocol
PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Operating voltage
DC
Number of channels
8
Output voltage
20…29 VDC from load voltage
Connection technology signal
M12
Signal type
Digital output, Digital input, Digital input/output
Főbb jellemzők
Connection technology signal
M12
Network protocol
PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Protection class
IP67
Signal type
Digital output, Digital input, Digital input/output