chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
SNNE-10S-0005 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
piconet Extension Module for IP-Link
SNNE-10S-0005
Rendelési azonosító sz. 6824214
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Network protocol
PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Operating voltage
DC
Connection technology signal
M23
Signal type
SSI
Főbb jellemzők
Connection technology signal
M23
Network protocol
PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Protection class
IP67
Signal type
SSI
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
449,00 EUR
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
SNNE-10S-0005
Tétel összesen
449,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése