chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
person
Bejelentkezés
piconet Coupling Module for CANopen
SCOL-0404D-1003
Rendelési azonosító sz. 6824454
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
450,00 EUR
Tétel összesen
450,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
SCOL-0404D-1003
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Network protocol
CANopen
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Operating voltage
DC
Number of channels
8
Output voltage
20…29 VDC from load voltage
Connection technology signal
M8
Signal type
Digital output, Digital input, Digital input/output
Főbb jellemzők
Connection technology signal
M8
Network protocol
CANopen
Protection class
IP67
Signal type
Digital output, Digital input, Digital input/output
Ügyfélszolgálat felkeresése
Kezdőlap
Termékek
chevron_left
Menu