chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
piconet Coupling Module for Modbus TCP
SENL-0404D-0002
Rendelési azonosító sz. 6824481
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
537,00 EUR
Tétel összesen
537,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
SENL-0404D-0002
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Network protocol
Modbus TCP
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Operating voltage
DC
Number of channels
8
Output voltage
20…29 VDC from load voltage
Connection technology signal
M12
Signal type
Digital output, Digital input, Digital input/output
Connection technology Ethernet
1 × M12
Transmission rate Ethernet
10/100 Mbps
Főbb jellemzők
Connection technology signal
M12
Network protocol
Modbus TCP
Protection class
IP67
Signal type
Digital output, Digital input, Digital input/output