chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BL20 electronic module
BL20-16DI-24VDC-P
Rendelési azonosító sz. 6827014
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
153,00 EUR
Tétel összesen
153,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL20-16DI-24VDC-P
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Operating voltage
DC
Input type
PNP
Number of channels
16
Installation area
zone 2
Connection technology signal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Signal type
Digital input
Approvals
ATEX, IECEx, cULus, cFMus, GOST
Főbb jellemzők
Connection technology signal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Protection class
IP20
Signal type
Digital input
Ügyfélszolgálat felkeresése