chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BL20-1AI-U(-10/0...+10VDC) | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
BL20 electronic module
BL20-1AI-U(-10/0...+10VDC)
Rendelési azonosító sz. 6827019
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Operating voltage
DC
Input type
-10/0…10 VDC
Number of channels
1
Connection technology signal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Signal type
Analog input
Approvals
cULus, GOST
Főbb jellemzők
Connection technology signal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Protection class
IP20
Signal type
Analog input
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
203,00 EUR
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL20-1AI-U(-10/0...+10VDC)
Tétel összesen
203,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése