chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BL20-2DO-120/230VAC-0.5A | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
BL20 electronic module
BL20-2DO-120/230VAC-0.5A
Rendelési azonosító sz. 6827137
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Operating voltage
DC
Number of channels
2
Output voltage
120/230 VAC
Connection technology signal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Signal type
Digital output
Approvals
cULus
Főbb jellemzők
Connection technology signal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Protection class
IP20
Signal type
Digital output
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
104,00 EUR
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL20-2DO-120/230VAC-0.5A
Tétel összesen
104,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése