chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BL20-1RS485/422 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
BL20 electronic module
BL20-1RS485/422
Rendelési azonosító sz. 6827165
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Cable length (m)
30
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Number of channels
1
Installation area
zone 2
Connection technology signal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Signal type
RS485/422
Approvals
ATEX, IECEx, cULus, cFMus, GOST
Főbb jellemzők
Connection technology signal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Protection class
IP20
Signal type
RS485/422
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
301,00 EUR
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL20-1RS485/422
Tétel összesen
301,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése