chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BL20 electronic module
BL20-1SSI
Rendelési azonosító sz. 6827166
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
260,00 EUR
Tétel összesen
260,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL20-1SSI
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Cable length (m)
30
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Installation area
zone 2
Connection technology signal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Signal type
SSI
Approvals
ATEX, IECEx, cULus, cFMus, GOST
Főbb jellemzők
Connection technology signal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Protection class
IP20
Signal type
SSI