chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BL20-1RS232 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
BL20 electronic module
BL20-1RS232
Rendelési azonosító sz. 6827169
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Cable length (m)
15
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Number of channels
1
Installation area
zone 2
Connection technology signal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Signal type
RS232
Approvals
ATEX, IECEx, cULus, cFMus, GOST
Főbb jellemzők
Connection technology signal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Protection class
IP20
Signal type
RS232
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
301,00 EUR
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL20-1RS232
Tétel összesen
301,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése