chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BL67-4DI-P | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
BL67 electronic module
BL67-4DI-P
Rendelési azonosító sz. 6827171
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Input type
PNP
Number of channels
4
Connection technology signal
M8, M12, M23
Signal type
Digital input
Főbb jellemzők
Connection technology signal
M8, M12, M23
Protection class
IP67
Signal type
Digital input
Raktáron
Árcsoport
C1
Listaár
51,00 EUR
Tétel összesen
51,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL67-4DI-P
Ügyfélszolgálat felkeresése