chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BL67-4DO-2A-P | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
BL67 electronic module
BL67-4DO-2A-P
Rendelési azonosító sz. 6827174
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Output type
PNP
Number of channels
4
Output voltage
24 VDC
Connection technology signal
M8, M12, M23
Signal type
Digital output
Főbb jellemzők
Connection technology signal
M8, M12, M23
Protection class
IP67
Signal type
Digital output
Raktáron
Árcsoport
C1
Listaár
89,00 EUR
Tétel összesen
89,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL67-4DO-2A-P
Ügyfélszolgálat felkeresése