chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
chevron_left
Menu
BL67-2AI-PT | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
BL67 electronic module
BL67-2AI-PT
Rendelési azonosító sz. 6827177
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Input type
Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000, 0…100 Ω, 0…200 Ω, 0…400 Ω, 0…1 kΩ
Number of channels
2
Connection technology signal
M12
Signal type
Analog input, Temperature
Főbb jellemzők
Connection technology signal
M12
Protection class
IP67
Signal type
Analog input, Temperature
Raktáron
Árcsoport
C1
Listaár
274,00 EUR
Tétel összesen
274,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL67-2AI-PT
Ügyfélszolgálat felkeresése