chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BL67 electronic module
BL67-2AI-TC
Rendelési azonosító sz. 6827178
Raktáron
Árcsoport
C1
Listaár
280,00 EUR
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL67-2AI-TC
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Input type
Types B, E, J, K, N, R, S, T
Number of channels
2
Connection technology signal
M12
Signal type
Analog input, Temperature
Főbb jellemzők
Connection technology signal
M12
Protection class
IP67
Signal type
Analog input, Temperature
Tétel összesen
280,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése