chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BL67-2AO-V | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
BL67 electronic module
BL67-2AO-V
Rendelési azonosító sz. 6827180
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Output type
-10/0…+10 VDC
Number of channels
2
Connection technology signal
M12
Signal type
Analog output
Főbb jellemzők
Connection technology signal
M12
Protection class
IP67
Signal type
Analog output
Raktáron
Árcsoport
C1
Listaár
268,00 EUR
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL67-2AO-V
Tétel összesen
268,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése