chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BL67-PF-24VDC | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
BL67 electronic module
BL67-PF-24VDC
Rendelési azonosító sz. 6827182
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Connection technology signal
7/8”
Signal type
Power supply
Főbb jellemzők
Connection technology signal
7/8”
Protection class
IP67
Signal type
Power supply
Raktáron
Árcsoport
C1
Listaár
75,00 EUR
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL67-PF-24VDC
Tétel összesen
75,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése