chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL67 base module
BL67-B-4M12
Rendelési azonosító sz. 6827187
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Connector A
Female Receptacle, M12 × 1, Threaded
Number of pins
5
Receptacle housing material A
Brass
Voltage (V)
60
Current (A)
4
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Connection technology signal
M12
Főbb jellemzők
Connection technology signal
M12
Protection class
IP67
Raktáron
Árcsoport
C1
Listaár
83,00 EUR
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL67-B-4M12
Tétel összesen
83,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése