chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL67 base module
BL67-B-4M8
Rendelési azonosító sz. 6827189
Raktáron
Árcsoport
C1
Listaár
69,00 EUR
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL67-B-4M8
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Number of pins
3
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Connection technology signal
M8
Főbb jellemzők
Connection technology signal
M8
Protection class
IP67
Tétel összesen
69,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése