chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BL67-1RS485/422 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
BL67 electronic module
BL67-1RS485/422
Rendelési azonosító sz. 6827192
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Cable length (m)
30
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Number of channels
1
Connection technology signal
M12, M23
Signal type
RS485/422
Főbb jellemzők
Connection technology signal
M12, M23
Protection class
IP67
Signal type
RS485/422
Raktáron
Árcsoport
C1
Listaár
291,00 EUR
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL67-1RS485/422
Tétel összesen
291,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése