chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Gateway for BL67 I/O system
BL67-GW-CO
Rendelési azonosító sz. 6827200
Raktáron
Árcsoport
C1
Listaár
379,00 EUR
Tétel összesen
379,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Network protocol
CANopen
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Főbb jellemzők
Network protocol
CANopen
Protection class
IP67
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL67-GW-CO