chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BL67 electronic module
BL67-4DI4DO-PD
Rendelési azonosító sz. 6827203
Raktáron
Árcsoport
C1
Listaár
121,00 EUR
Tétel összesen
121,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL67-4DI4DO-PD
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Input type
PNP
Output type
PNP
Number of channels
8
Output voltage
24 VDC
Connection technology signal
M8, M12, M23
Signal type
Digital input, Digital output, Digital input/output
Főbb jellemzők
Connection technology signal
M8, M12, M23
Protection class
IP67
Signal type
Digital input, Digital output, Digital input/output