chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BL67-8DI-PD | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
BL67 electronic module
BL67-8DI-PD
Rendelési azonosító sz. 6827205
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Input type
PNP
Number of channels
8
Connection technology signal
M8, M12, M23
Signal type
Digital input
Főbb jellemzők
Connection technology signal
M8, M12, M23
Protection class
IP67
Signal type
Digital input
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL67-8DI-PD
Raktáron
Árcsoport
C1
Listaár
104,00 EUR
Tétel összesen
104,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése