chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BL67 electronic module
BL67-4DO-2A-N
Rendelési azonosító sz. 6827210
Raktáron
Árcsoport
C1
Listaár
95,00 EUR
Tétel összesen
95,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL67-4DO-2A-N
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Output type
NPN
Number of channels
4
Output voltage
24 VDC
Connection technology signal
M8, M12, M23
Signal type
Digital output
Főbb jellemzők
Connection technology signal
M8, M12, M23
Protection class
IP67
Signal type
Digital output