chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BL67-GW-EN | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Gateway for BL67 I/O system
BL67-GW-EN
Rendelési azonosító sz. 6827214
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Network protocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Főbb jellemzők
Network protocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Protection class
IP67
Raktáron
Árcsoport
C1
Listaár
361,00 EUR
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL67-GW-EN
Tétel összesen
361,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése