chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
BL67-1CNT/ENC | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
BL67 electronic module
BL67-1CNT/ENC
Rendelési azonosító sz. 6827224
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Input type
PNP
Output type
PNP
Number of channels
1
Output voltage
24 VDC
Connection technology signal
M12, M23
Signal type
Counter
Főbb jellemzők
Connection technology signal
M12, M23
Protection class
IP67
Signal type
Counter
Raktáron
Árcsoport
C1
Listaár
291,00 EUR
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL67-1CNT/ENC
Tétel összesen
291,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése