chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BL20-E-1SWIRE | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
BL20 Economy Module
BL20-E-1SWIRE
Rendelési azonosító sz. 6827251
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Network protocol
CANopen, DeviceNet, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS-DP, PROFINET, Ethernet
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Number of channels
1 SWIRE branch
Connection technology signal
Cage clamp terminal
Signal type
Motor module
Approvals
cULus, GOST
Főbb jellemzők
Connection technology signal
Cage clamp terminal
Network protocol
CANopen, DeviceNet, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS-DP, PROFINET, Ethernet
Protection class
IP20
Signal type
Motor module
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
158,00 EUR
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL20-E-1SWIRE
Tétel összesen
158,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése