chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BL67-8DO-R-NO | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
BL67 electronic module
BL67-8DO-R-NO
Rendelési azonosító sz. 6827277
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Operating voltage
DC
Output type
Potential-free electronic relay contact (MOSFET)
Number of channels
8
Output voltage
Max. 50 V peak-peak voltage (Ueff ≤ 50 VDC/17.6 VAC)
Connection technology signal
M12
Signal type
Relay output
Főbb jellemzők
Connection technology signal
M12
Protection class
IP67
Signal type
Relay output
Raktáron
Árcsoport
C1
Listaár
103,00 EUR
Tétel összesen
103,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL67-8DO-R-NO
Ügyfélszolgálat felkeresése