chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BL67-4AI4AO-V/I | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
BL67 electronic module
BL67-4AI4AO-V/I
Rendelési azonosító sz. 6827312
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Input type
0/4…20 mA or -10/0…10 VDC
Output type
-10/0…+10 VDC
Number of channels
8
Connection technology signal
M12
Signal type
Analog input, Analog output
Főbb jellemzők
Connection technology signal
M12
Protection class
IP67
Signal type
Analog input, Analog output
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL67-4AI4AO-V/I
Raktáron
Árcsoport
C1
Listaár
432,00 EUR
Tétel összesen
432,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése