chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Gateway for BL67 I/O system
BL67-GW-EN-DN
Rendelési azonosító sz. 6827313
Raktáron
Árcsoport
C1
Listaár
878,00 EUR
Tétel összesen
878,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL67-GW-EN-DN
Műszaki adatok
Fieldbus slave
Modbus TCP
Protection class
IP67
Network protocol
Modbus TCP
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Főbb jellemzők
Network protocol
Modbus TCP
Protection class
IP67