chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BL67-2AI2AO-V/I | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
BL67 electronic module
BL67-2AI2AO-V/I
Rendelési azonosító sz. 6827324
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Input type
0/4…20 mA or -10/0…10 VDC
Output type
-10/0…+10 VDC
Number of channels
4
Connection technology signal
M12
Signal type
Analog input, Analog output
Főbb jellemzők
Connection technology signal
M12
Protection class
IP67
Signal type
Analog input, Analog output
Raktáron
Árcsoport
C1
Listaár
320,00 EUR
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
I/O Systems
BL67-2AI2AO-V/I
Tétel összesen
320,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése